PF 67000 SL IP54 Filterlüfter
AC 230 / 230 V, 705 m³/h, 292 mm x 292 mm, RAL 7035
Produktnummer:
11677102055
Die 4. Generation der Pfannenberg Filterlüfter vereint alle Vorteile aus über 60 Jahren Erfahrung. Der Einsatz von Filterlüftern ist der effizienteste und kostengünstigste Weg den Schaltschrank bei niedrigen Umgebungstemperaturen zu kühlen. Der Lamellendeckel dieses Produktes hat die Farbe RAL7035 (hellgrau).
Vorteile der gesamten Serie auf einen Blick:
- Hohe Luftleistung (19 - 845 m3/h) auf kleinem Raum und geringem Energiebedarf
- Standardmäßig in RAL 7035 Grau und RAL 9011 Schwarz verfügbar
- IP-54-Schutz, geschlossener Rahmen verhindert das Eindringen ungefilterter Luft
- Patentierter werkzeugloser 4-Ecken-Schnappmechanismus ermöglicht den Einbau in Sekunden und gewährleistet sicheren Halt
- Aufgeschäumte Dichtung vereinfacht die Montage
- Einfacher Filtermattenwechsel in Sekunden durch optimierten Frontdeckel
- Flache Bauform und neutrales Design ermöglicht die perfekte Maschinenintegration
- Die Filterlüfter können in den meisten Applikationen nachgerüstet werden weil die Montageausschnitte kompatibel sind
- Zulassungen: cURus, EAC, CAS
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 / 230 V
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Luftfördermenge m³/h
- 705 m³/h | 725 m³/h
- Luftfördermenge mit Austrittsfilter m³/h
- 530 m³/h | 580 m³/h
- Anzahl Lüfter
- 1
- Leistungsaufnahme W
- 115 W | 165 W
- Anschlussart
- Federreihenklemme
- Art der Sicherung | Absicherung
- gG | 6 A
- IP Schutzart
- IP54
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
- selbstverlöschend, UL 94 VO aus thermoplastischem Kunststoff gespritzt
- EMV-Version
- no
- Erhöhte UV-Stabilität des Deckels
- no
- Farbe
- RAL 7035
- Ausschnitt (H | B) mm
- 292 mm | 292 mm
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 320 mm | 320 mm | 134 mm
- Breite mm
- 320 mm
- Tiefe mm
- 134 mm
- Höhe mm
- 320 mm
- Einbautiefe mm
- 127,3 mm
- Gewicht (ohne Verpackung) kg
- 4,05 kg
- UL Zertifikat Nr.
- E489500
- ETIM-Class
- EC000320
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 / 230 V
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Luftfördermenge freiblasend
- 415 cfm | 427 cfm
- Luftfördermenge in Kombination mit Austrittsfilter
- 312 cfm | 341 cfm
- Anzahl Lüfter
- 1
- Leistungsaufnahme W
- 115 W | 165 W
- Anschlussart
- Federreihenklemme
- Art der Sicherung | Absicherung
- gG | 6 A
- NEMA Schutzart
- TYPE12
- Filtertyp
- Standard Filter
- Abscheidegrad
- 91 %
- Güteklasse der Filtermatte nach EN 779
- G4
- Lagerart
- Kugellager
- Umgebungstemperaturbereich
- -40 °F ... +131 °F
- Gehäusematerial
- selbstverlöschend, UL 94 VO aus thermoplastischem Kunststoff gespritzt
- EMV-Version
- no
- Erhöhte UV-Stabilität des Deckels
- no
- Farbe
- RAL 7035
- Ausschnittsabmessungen (H | B)
- 11.5 in. | 11.5 in.
- Abmessungen (H | B | T)
- 12.6 in. | 12.6 in. | 5.28 in.
- Breite
- 12.6 in.
- Tiefe
- 5.28 in.
- Höhe
- 12.6 in.
- Einbautiefe
- 5.01 in.
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 8.93 lbs
- UL Zertifikat Nr.
- E489500
- ETIM-Class
- EC000320
Technical Data
ABBILDUNGEN
Abbildungen
- A
- 292 mm
- B
- 292 mm
- X
- 320 mm
- Y
- 320 mm
- Z1
- 7 mm
- Z2
- 150 mm
- A
- 11,5 in
- B
- 11,5 in
- X
- 12,6 in
- Y
- 12,6 in
- Z1
- 0,28 in
- Z2
- 5,91 in
Dimensions
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
ZUBEHÖR
Zubehör
DOWNLOADS
Downloads
Description | Type | Size | Link |
---|---|---|---|
Filter 284x284 IP54/Type12 | 29.65 KB | Download | |
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
3D-model_STEP_PF67000SL | Englisch | ZIP | 1.69 MB | Download |
Product_Sheet_DE_PF_67000_SL | Deutsch | 446.36 KB | Download | |
UL_Certificate_Filterfan | Deutsch | 183.64 KB | Download | |
Manual_PF_PFA_1x.000-6x.000 | Englisch | 2.21 MB | Download | |
CSA_Certificate_Filterfan | Deutsch | 144.45 KB | Download | |
Product_Sheet_EN_PF_67000_SL | Englisch | 468.1 KB | Download | |
CSA_Certificate_Filterfan | Englisch | 144.45 KB | Download | |
UR_Certificate_Filterfan | Englisch | 161.76 KB | Download | |
3D-model_STEP_PF67000SL | Deutsch | ZIP | 1.69 MB | Download |