PF 67000 SL IP55 Filterlüfter
AC 230, 705 m³/h, 292 mm x 292 mm, RAL 7035
Produktnummer:
11677103055
Die Pfannenberg Outdoor Filterlüfter der 4. Generation vereinen alle Vorteile aus 60 Jahren Erfahrung. Der Einsatz von Filterlüftern ist der effizienteste und kostengünstigste Weg den Schaltschrank bei niedrigen Umgebungstemperaturen zu kühlen.
Die Slim Line Ausführung bietet eine optimale Nutzung des Gehäuseinnenraums durch die verringerter Einbautiefe. Der Lamellendeckel dieses Produktes hat die Farbe RAL7035 (hellgrau).
Vorteile auf einen Blick:
- Hohe Luftleistung (56-925 m3/h) auf kleinem Raum und geringem Energiebedarf
- IP-55-Schutz durch innovativer Filtermattentechnologie optimal für den Outdoor-Einsatz
- 3fach längere Standzeit gegenüber IP54 Filter
- Die Filterlüfter besitzen eine erhöhte Beständigkeit gegen UV-Strahlen
- Patentierter werkzeugloser 4-Ecken-Schnappmechanismus ermöglicht den Einbau in Sekunden
- Aufgeschäumte Dichtung vereinfacht die Montage
- Einfacher Filtermattenwechsel in Sekunden durch optimierten Frontdeckel
- Flache Bauform und neutrales Design ermöglicht die perfekte Maschinenintegration
- Die Filterlüfter können in den meisten Applikationen nachgerüstet werden weil die Montageausschnitte kompatibel sind
- Zulassungen: cURus, CAS
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Luftfördermenge m³/h
- 705 m³/h | 725 m³/h
- Luftfördermenge mit Austrittsfilter m³/h
- 530 m³/h | 580 m³/h
- Anzahl Lüfter
- 1
- Leistungsaufnahme W
- 115 W | 165 W
- Anschlussart
- Federzugklemme
- Art der Sicherung | Absicherung
- gG | 6 A
- IP Schutzart
- IP55
- NEMA Schutzart
- TYPE12
- Filtertyp
- Faltenfilter
- Abscheidegrad
- 91 %
- Güteklasse der Filtermatte nach EN 779
- G4
- Lagerart
- Kugellager
- Umgebungstemp. °C
- -40 °C ... +55 °C
- Gehäusematerial
- selbstverlöschend, UL 94 VO aus thermoplastischem Kunststoff gespritzt
- EMV-Version
- no
- Erhöhte UV-Stabilität des Deckels
- yes
- Farbe
- RAL 7035
- Ausschnitt (H | B) mm
- 292 mm | 292 mm
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 320 mm | 320 mm | 134 mm
- Breite mm
- 320 mm
- Tiefe mm
- 134 mm
- Höhe mm
- 320 mm
- Einbautiefe mm
- 127,3 mm
- Gewicht (ohne Verpackung) kg
- 4,05 kg
- UL Zertifikat Nr.
- E489500
- ETIM-Class
- EC000320
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Luftfördermenge freiblasend
- 415 cfm | 427 cfm
- Luftfördermenge in Kombination mit Austrittsfilter
- 312 cfm | 341 cfm
- Anzahl Lüfter
- 1
- Leistungsaufnahme W
- 115 W | 165 W
- Anschlussart
- Federzugklemme
- Art der Sicherung | Absicherung
- gG | 6 A
- NEMA Schutzart
- TYPE12
- Filtertyp
- Faltenfilter
- Abscheidegrad
- 91 %
- Güteklasse der Filtermatte nach EN 779
- G4
- Lagerart
- Kugellager
- Umgebungstemperaturbereich
- -40 °F ... +131 °F
- Gehäusematerial
- selbstverlöschend, UL 94 VO aus thermoplastischem Kunststoff gespritzt
- EMV-Version
- no
- Erhöhte UV-Stabilität des Deckels
- yes
- Farbe
- RAL 7035
- Ausschnittsabmessungen (H | B)
- 11.5 in. | 11.5 in.
- Abmessungen (H | B | T)
- 12.6 in. | 12.6 in. | 5.28 in.
- Breite
- 12.6 in.
- Tiefe
- 5.28 in.
- Höhe
- 12.6 in.
- Einbautiefe
- 5.01 in.
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 8.93 lbs
- UL Zertifikat Nr.
- E489500
- ETIM-Class
- EC000320
Technical Data
ABBILDUNGEN
Abbildungen
- A
- 292 mm
- B
- 292 mm
- X
- 320 mm
- Y
- 320 mm
- Z1
- 7 mm
- Z2
- 124 mm
- A
- 11,5 in
- B
- 11,5 in
- X
- 12,6 in
- Y
- 12,6 in
- Z1
- 0,28 in
- Z2
- 4,88 in
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
Fluted filter 279x264 IP55 | 31.54 KB | Download | |
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
Product_Sheet_EN_PF_67000_SL | Englisch | 468.1 KB | Download | |
UR_Certificate_Filterfan | Deutsch | 161.76 KB | Download | |
Manual_PF_PFA_1x.000-6x.000 | Deutsch | 2.21 MB | Download | |
Product_Sheet_DE_PF_67000_SL | Deutsch | 446.36 KB | Download | |
UR_Certificate_Filterfan | Englisch | 161.76 KB | Download | |
CSA_Certificate_Filterfan | Deutsch | 144.45 KB | Download | |
UL_Certificate_Filterfan | Deutsch | 183.64 KB | Download | |
CSA_Certificate_Filterfan | Englisch | 144.45 KB | Download | |
3D-model_STEP_PF67000SL | Deutsch | ZIP | 1.69 MB | Download |
Manual_PF_PFA_1x.000-6x.000 | Englisch | 2.21 MB | Download | |
3D-model_STEP_PF67000SL | Englisch | ZIP | 1.69 MB | Download |