PFH-T PTC Fan Heaters | bis 1200W
PFH 300 Kompakt-Heizgebläse
AC 230,
Produktnummer:
17030610030
Die Heizgebläse der PFH Reihe entsprechen modernster Heiztechnologie und werden in Schaltschränken zur Vermeidung von Kondensation eingesetzt. Die einzigartig kompakte Bauform ermöglicht den Einsatz auch in Schaltschränken mit nur sehr geringem Bauraum. Durch den Lüfter und die hohe Heizleistung können die Heizungen ideal für große Schaltschränke genutzt werden.
Die Vorteile der Serie auf einen Blick:
- Heizgebläse der neusten Generation
- Hohe Heizleistung im kompakten Gehäuse 200-1200W
- Sehr kompakte Bauform, besonders für kleinere Schaltschränke geeignet
- Kunststoffgehäuse schützt vor Verletzungen
- Heizleistung durch Verwendung von PTC Elementen schnell verfügbar
- Elektrischer Anschluss über Federzugklemmen
- Einsatztemperatur -40C bis 70C
- Festwertthermostat kann nachgerüstet werden (5C, 15C oder 25C)
- Schnelle Montage überall wo Platz ist mit Schrauben oder DIN-Profilschiene
- Zulassungen: cURus, EAC, CSA
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Heizleistung W
- 300 W
- Max. Einschaltstrom A
- 12 A
- Max. Oberflächentemperatur °C
- 55 °C
- Mit Lüfter
- yes
- Mit Thermostat
- no
- Betriebstemperaturbereich °C
- -40 °C ... +70 °C
- Schutzart bei bestimmungsgemäßer Verwendung
- IP IP20
- Schutzklasse
- 2
- Gehäusematerial
- Kunststoff UL 94V-O, schwarz
- Montageart
- Schnappbefestigung für 35 mm Profilschiene nach EN 60715, 4 x M5 Schrauben (nicht enthalten)
- Anschlussart
- Steckklemm-Anschluss
- Gewicht (ohne Verpackung) kg
- 0,74 kg
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 142 mm | 88 mm | 126 mm
- Breite mm
- 88 mm
- Höhe mm
- 142 mm
- Tiefe mm
- 126 mm
- UL-File Nummern
- E175229,E250750
- ETIM-Class
- EC000737
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Heizleistung (Ta = +20 °C)
- 300 W
- Max. Einschaltstrom
- 12 A
- Max. Oberflächentemperatur
- 131 °F
- Mit Lüfter
- yes
- Mit Thermostat
- no
- Betriebstemperaturbereich
- -40 °F ... +158 °F
- Schutzart bei bestimmungsgemäßer Verwendung
- IP IP20
- Schutzklasse
- 2
- Gehäusematerial
- Kunststoff UL 94V-O, schwarz
- Montageart
- Schnappbefestigung für 35 mm Profilschiene nach EN 60715, 4 x M5 Schrauben (nicht enthalten)
- Anschlussart
- Steckklemm-Anschluss
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 1.63 lbs
- Abmessungen (H | B | T)
- 5.59 in. | 3.47 in. | 4.96 in.
- Breite
- 3.47 in.
- Höhe
- 5.59 in.
- Tiefe
- 4.96 in.
- UL-File Nummern
- E175229,E250750
- ETIM-Class
- EC000737
Technical Data
ABBILDUNGEN
Abbildungen
DOWNLOADS
Downloads
Description | Language | Type | Size | Link |
---|---|---|---|---|
Product_Sheet_EN_PFH | Englisch | 355.3 KB | Download | |
Cut-out_DXF_PFH | Deutsch | ZIP | 247.67 KB | Download |
UL_Certificate_PFH | Deutsch | 287.7 KB | Download | |
Product_Sheet_DE_PFH | Deutsch | 357.09 KB | Download | |
Manual_PFH | Deutsch | 416.69 KB | Download | |
Manual_PFH | Englisch | 416.69 KB | Download | |
UL_Certificate_PFH_T | Englisch | 208.35 KB | Download | |
3D-model_STEP_PFH | Englisch | ZIP | 6.4 MB | Download |
CSA_Certificate_PFH-x | Deutsch | 43.43 KB | Download | |
Cut-out_DXF_PFH | Englisch | ZIP | 247.67 KB | Download |
UL_Certificate_PFH_T | Deutsch | 208.35 KB | Download | |
EC_Declaration_Fan-heater_085506614 | Englisch | 53.31 KB | Download | |
UL_Certificate_PFH | Englisch | 287.7 KB | Download | |
CSA_Certificate_PFH-x | Englisch | 43.43 KB | Download | |
EC_Declaration_Fan-heater_085506614 | Deutsch | 53.31 KB | Download | |
3D-model_STEP_PFH | Deutsch | ZIP | 6.4 MB | Download |