PFH-T PTC Fan Heaters | bis 1200W
PFH-T 800 Kompakt-Heizgebläse Mit Thermostat
AC 230,
Produktnummer:
17080710034
Die Heizgebläse der PFH-T Reihe mit integriertem Thermostat entsprechen modernster Heiztechnologie und werden in Schaltschränken zur Vermeidung von Kondensation eingesetzt. Die einzigartig kompakte Bauform ermöglicht den Einsatz auch in Schaltschränken mit nur sehr geringem Bauraum. Durch den Lüfter und die hohe Heizleistung können die Heizungen ideal für große Schaltschränke genutzt werden. Durch den integrierten Thermostaten ist kein zusätzlicher Bauraum notwendig.
Die Vorteile der Serie auf einen Blick:
- Heizgebläse der neusten Generation
- Hohe Heizleistung im kompakten Gehäuse 200-1200W
- Sehr kompakte Bauform, besonders für kleinere Schaltschränke geeignet
- Kunststoffgehäuse schützt vor Verletzungen
- Heizleistung durch Verwendung von PTC Elementen schnell verfügbar
- Elektrischer Anschluss über Federzugklemmen
- Thermostat-Einstellbereich -20C bis 40C
- Festwertthermostat kann nachgerüstet werden (5C, 15C oder 25C)
- Schnelle Montage überall wo Platz ist mit Schrauben oder DIN-Profilschiene
- Zulassungen: cURus, EAC, CSA
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Heizleistung W
- 800 W
- Max. Einschaltstrom A
- 31 A
- Max. Oberflächentemperatur °C
- 70 °C
- Mit Lüfter
- yes
- Mit Thermostat
- yes
- Betriebstemperaturbereich °C
- -40 °C ... +70 °C
- Schutzart bei bestimmungsgemäßer Verwendung
- IP IP20
- Schutzklasse
- 2
- Gehäusematerial
- Kunststoff UL 94V-O, schwarz
- Montageart
- Schnappbefestigung für 35 mm Profilschiene nach EN 60715, 4 x M5 Schrauben (nicht enthalten)
- Anschlussart
- Steckklemm-Anschluss
- Gewicht (ohne Verpackung) kg
- 0,8 kg
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 142 mm | 88 mm | 139 mm
- Breite mm
- 88 mm
- Höhe mm
- 142 mm
- Tiefe mm
- 139 mm
- UL-File Nummern
- E175229,E250750
- ETIM-Class
- EC000737
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Heizleistung (Ta = +20 °C)
- 800 W
- Max. Einschaltstrom
- 31 A
- Max. Oberflächentemperatur
- 158 °F
- Mit Lüfter
- yes
- Mit Thermostat
- yes
- Betriebstemperaturbereich
- -40 °F ... +158 °F
- Schutzart bei bestimmungsgemäßer Verwendung
- IP IP20
- Schutzklasse
- 2
- Gehäusematerial
- Kunststoff UL 94V-O, schwarz
- Montageart
- Schnappbefestigung für 35 mm Profilschiene nach EN 60715, 4 x M5 Schrauben (nicht enthalten)
- Anschlussart
- Steckklemm-Anschluss
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 1.76 lbs
- Abmessungen (H | B | T)
- 5.59 in. | 3.46 in. | 5.47 in.
- Breite
- 3.46 in.
- Höhe
- 5.59 in.
- Tiefe
- 5.47 in.
- UL-File Nummern
- E175229,E250750
- ETIM-Class
- EC000737
Technical Data
ABBILDUNGEN
Abbildungen
DOWNLOADS
Downloads
Description | Language | Type | Size | Link |
---|---|---|---|---|
EC_Declaration_Fan-heater_085506614 | Englisch | 53.31 KB | Download | |
CSA_Certificate_PFH-x | Englisch | 43.43 KB | Download | |
3D-model_STEP_PFH-T | Deutsch | ZIP | 4.93 MB | Download |
Product_Sheet_DE_PFH-T | Deutsch | 666.27 KB | Download | |
3D-model_STEP_PFH-T | Englisch | ZIP | 4.93 MB | Download |
UL_Certificate_PFH | Englisch | 287.7 KB | Download | |
Manual_PFH-T | Englisch | 371.14 KB | Download | |
UL_Certificate_PFH_T | Englisch | 208.35 KB | Download | |
3D-model_STEP_PFH-T | Englisch | ZIP | 4.93 MB | Download |
UL_Certificate_PFH | Deutsch | 287.7 KB | Download | |
UL_Certificate_PFH_T | Englisch | 208.35 KB | Download | |
Manual_PFH-T | Englisch | 371.14 KB | Download | |
CSA_Certificate_PFH-x | Deutsch | 43.43 KB | Download | |
Manual_PFH-T | Deutsch | 371.14 KB | Download | |
Product_Sheet_EN_PFH-T | Englisch | 663.83 KB | Download | |
CSA_Certificate_PFH-x | Englisch | 43.43 KB | Download | |
EC_Declaration_Fan-heater_085506614 | Deutsch | 53.31 KB | Download | |
UL_Certificate_PFH_T | Deutsch | 208.35 KB | Download | |
UL_Certificate_PFH | Englisch | 287.7 KB | Download | |
EC_Declaration_Fan-heater_085506614 | Englisch | 53.31 KB | Download |