PTF 61000 IP54 Dachfilterlüfter
AC 230, 880 m³/h, 291 mm x 291 mm, RAL 7035
Produktnummer:
11681102055
Die Dachfilterlüfter und Dach-Austrittsfilter von Pfannenberg bietet eine kostengünstige und energieeffiziente Lösung für die Schaltschrankkühlung, wenn die Tür oder Seitenwände keinen Platz für Filterlüfter lassen. Durch die saugende Anordnung des Lüfters wird die Luft gleichmäßig aus jeder Ecke des Schrankes angesaugt. Wärmenester werden so sicher vermieden.
Das abgebildete Produkt wird mit Filtermatten mit der Schutzklasse IP-54 geliefert.
Vorteile der Serie auf einen Blick:
- Für den räumlich beengten Indoor-Einsatz
- 3 Leistungsklassen (310 - 1035 m3/h) für einen Montageausschnitt
- Werkzeuglose Montage
- Optimale Luftführung und Temperaturverteilung durch saugende Anordnung des Lüfters
- Natürliche Konvektion wird unterstützt
- Sichere Vermeidung von Wärmenestern
- Zulassungen: cURus, EAC
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Luftfördermenge m³/h
- 880 m³/h
- Luftfördermenge mit Austrittsfilter m³/h
- 570 m³/h
- Anzahl Lüfter
- 1
- Leistungsaufnahme W
- 120 W | 160 W
- Anschlussart
- Klemmleiste
- Art der Sicherung | Absicherung
- gG | 6 A
- IP Schutzart
- IP54
- NEMA Schutzart
- TYPE12
- Filtertyp
- Standard Filter
- Abscheidegrad
- 81 %
- Güteklasse der Filtermatte nach EN 779
- G4
- Lagerart
- Kugellager
- Umgebungstemp. °C
- -10 °C ... +55 °C
- Gehäusematerial
- Stahlblech, Haube pulverbeschichtet, Einrastgehäuse aus thermoplastischem Kunststoff gespritzt (ABS-FR), selbstverlöschend, UL 94 VO
- EMV-Version
- no
- Erhöhte UV-Stabilität des Deckels
- no
- Farbe
- RAL 7035
- Ausschnitt (H | B) mm
- 291 mm | 291 mm
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 470 mm | 470 mm | 152 mm
- Breite mm
- 470 mm
- Tiefe mm
- 152 mm
- Höhe mm
- 470 mm
- Gewicht (ohne Verpackung) kg
- 4,3 kg
- UL Zertifikat Nr.
- no
- ETIM-Class
- EC000320
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Luftfördermenge freiblasend
- 518 cfm
- Luftfördermenge in Kombination mit Austrittsfilter
- 335 cfm
- Anzahl Lüfter
- 1
- Leistungsaufnahme W
- 120 W | 160 W
- Anschlussart
- Klemmleiste
- Art der Sicherung | Absicherung
- gG | 6 A
- NEMA Schutzart
- TYPE12
- Filtertyp
- Standard Filter
- Abscheidegrad
- 81 %
- Güteklasse der Filtermatte nach EN 779
- G4
- Lagerart
- Kugellager
- Umgebungstemperaturbereich
- +14 °F ... +131 °F
- Gehäusematerial
- Stahlblech, Haube pulverbeschichtet, Einrastgehäuse aus thermoplastischem Kunststoff gespritzt (ABS-FR), selbstverlöschend, UL 94 VO
- EMV-Version
- no
- Erhöhte UV-Stabilität des Deckels
- no
- Farbe
- RAL 7035
- Ausschnittsabmessungen (H | B)
- 11.5 in. | 11.5 in.
- Abmessungen (H | B | T)
- 18.5 in. | 18.5 in. | 5.98 in.
- Breite
- 18.5 in.
- Tiefe
- 5.98 in.
- Höhe
- 18.5 in.
- Einbautiefe
- 2.24 in.
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 9.48 lbs
- UL Zertifikat Nr.
- no
- ETIM-Class
- EC000320
Technical Data
ABBILDUNGEN
Abbildungen
- A
- 291 mm
- B
- 291 mm
- X
- 470 mm
- Y
- 470 mm
- Z1
- 95 mm
- Z2
- 57 mm
- A
- 11,46 in
- B
- 11,46 in
- X
- 18,5 in
- Y
- 18,5 in
- Z1
- 3,74 in
- Z2
- 2,24 in
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
3D-model_STEP_PTF60700_61000 | Deutsch | ZIP | 9.75 MB | Download |
CSA_Certificate_Filterfan | Englisch | 144.45 KB | Download | |
3D-model_STEP_PTF60700_61000 | Englisch | ZIP | 9.75 MB | Download |
CSA_Certificate_Filterfan | Englisch | 144.45 KB | Download | |
Product_Sheet_DE_PTF_60500_PTF_60700_PTF_61000_PTFA_60000 | Deutsch | 529.75 KB | Download | |
3D-model_STEP_PTF60700_61000 | Englisch | ZIP | 9.75 MB | Download |
CSA_Certificate_Filterfan | Deutsch | 144.45 KB | Download | |
UR_Certificate_Filterfan | Englisch | 161.76 KB | Download | |
Manual_PTF_PTFA_6_4th | Englisch | 33.15 MB | Download | |
UL_Certificate_Filterfan | Englisch | 183.64 KB | Download | |
Manual_PTF_PTFA_6_4th | Deutsch | 33.15 MB | Download | |
UR_Certificate_Filterfan | Deutsch | 161.76 KB | Download | |
Manual_PTF_PTFA_6_4th | Englisch | 33.15 MB | Download | |
Product_Sheet_EN_PTF_60500_PTF_60700_PTF_61000_PTFA_60000 | Englisch | 528.69 KB | Download | |
UL_Certificate_Filterfan | Englisch | 183.64 KB | Download |