Technische Daten


Technical Data
NEMA Schutzart
TYPE1
Filtertyp
Standard Filter
Güteklasse der Filtermatte nach EN 779
G4
Umgebungstemp. °C
-20 °C ... +70 °C
Gehäusematerial
Stahlblech, Haube pulverbeschichtet, Einrastgehäuse aus thermoplastischem Kunststoff gespritzt (ABS-FR), selbstverlöschend, UL 94 VO
EMV-Version
no
Erhöhte UV-Stabilität des Deckels
no
Farbe
RAL 7035
Ausschnitt (H | B) mm
291 mm | 291 mm
Abmessungen (H | B | T) mm
436 mm | 436 mm | 110 mm
Tiefe mm
110 mm
Höhe mm
436 mm
Breite mm
436 mm
Gewicht (ohne Verpackung) kg
2,5 kg
UL Zertifikat Nr.
no
ETIM-Class
EC002513
NEMA Schutzart
TYPE1
Filtertyp
Standard Filter
Güteklasse der Filtermatte nach EN 779
G4
Umgebungstemperaturbereich
-4 °F ... +158 °F
Gehäusematerial
Stahlblech, Haube pulverbeschichtet, Einrastgehäuse aus thermoplastischem Kunststoff gespritzt (ABS-FR), selbstverlöschend, UL 94 VO
EMV-Version
no
Erhöhte UV-Stabilität des Deckels
no
Farbe
RAL 7035
Ausschnittsabmessungen (H | B)
11.5 in. | 11.5 in.
Abmessungen (H | B | T)
17.17 in. | 17.17 in. | 4.33 in.
Tiefe
4.33 in.
Höhe
17.17 in.
Breite
17.17 in.
Einbautiefe
1.34 in.
Gewicht (ohne Verpackung)
5.51 lbs
UL Zertifikat Nr.
no
ETIM-Class
EC002513

Abbildungen

Downloads

Description Type Size Link
Conformity PTF/PTFA 6xxxx PDF 724.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507000_Rev02_Oct22_PTF_PTFA.pdf PDF 423.17 KB Download
Short operat. instr. PTF/PTFA PDF 413.79 KB Download
Manual PTF / PTFA PDF 33.15 MB Download
Description Language Type Size Link
Manual_PTF_PTFA_6_4th Englisch PDF 33.15 MB Download
3D-model_STEP_PTFA60000 Deutsch ZIP 3.04 MB Download
Product_Sheet_DE_PTF_60500_PTF_60700_PTF_61000_PTFA_60000 Deutsch PDF 538.54 KB Download
Product_Sheet_EN_PTF_60500_PTF_60700_PTF_61000_PTFA_60000 Englisch PDF 537.53 KB Download
Manual_PTF_PTFA_6_4th Deutsch PDF 33.15 MB Download
3D-model_STEP_PTFA60000 Englisch ZIP 3.04 MB Download