PWS 7502 Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
AC 230 V1~,
Der Einsatz von Pfannenberg Luft-/Wasser-Wärmetauschern eignet sich besonders dort, wo hohe Umgebungstemperaturen herrschen oder sich die Atmosphäre als besonders ölig oder aggressiv erweist. Der Hauptvorteil liegt in ihrem wartungsfreien Betrieb und einer extrem geringen Geräuschemission. Ideale Einsatzgebiete sind dort gegeben, wo Maschinen bereits mit temperiertem Wasser gekühlt werden. Vorteile der Serie auf einen Blick: -Systemkompatibel mit Rückkühlanlagen -Integrierbar in bestehende Kühlkreisläufe -Integrierter Thermostat und Magnetventil für energieeffiziente Temperaturregelung -Hohe Luft- und Kühlleistung -Entstehende Verlustleistung wird nicht in den Raum abgegeben -Integrierte Temperaturüberwachung mit Alarmkontakt -Einsetzbar unter aggressiven Umgebungsbedingungen -Unabhängig von der Umgebungstemperatur am Aufstellort -Kompakte Bauweise -Dichtung erfordert kein aufwendiges Nacharbeiten des Montageausschnittes -Wartungsfreiheit
Technische Daten
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V1~
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Kälteleistung W bei l/h
- 5200 W @ 400 l/h
- Leistungsaufnahme (W10/A35) W
- 295 W | 385 W
- Stromaufnahme (W10/A35) A
- 1,3 A | 1,7 A
- Einschaltstrom (W10/A35) A
- 5,8 A | 6,6 A
- Art der Sicherung | Absicherung
- gG | 2 A
- Anschlussart (elektrisch)
- Frühlingsanterminal mit Stecker enthalten
- Anschlussart (hydraulisch)
- 13 mm Schlauchtülle, andere Anschlüsse auf Anfrage
- Gewicht (ohne Verpackung) kg
- 39 kg
- Umgebungstemp. °C
- +1 °C ... +70 °C
- Regelbereich (einstellbar) °C
- +8 °C ... +50 °C
- Wasservorlauftemperatur °C
- > +1 °C ... +35 °C
- Zulässiger Betriebsdruck bar
- max. 10 bar
- Kondensatabscheidung
- Kondensatablauf
- Schutzart nach EN 60529 gegenüber Schaltschrankinnerem
- IP 55
- Bauweise Gehäuse
- Verzinkter Stahl, Elektrostatisch Pulverbeschichtet (200C)
- Bauweise Wärmetauscher
- Kupferrohr mit Aluminiumlamellen
- Farbe
- RAL 7035
- Montageposition
- Tür- oder Seitenanbau
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 1.400 mm | 460 mm | 239 mm
- UL-File Nummern
- SA33060
- ETIM-Class
- EC002515
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V1~
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Kälteleistung @ bei Durchflußmenge (W10/A35)
- 17743 BTU @ 400 l/h
- Leistungsaufnahme (W10/A35)
- 295 W | 385 W
- Stromaufnahme (W10/A35)
- 1.3 A | 1.7 A
- Einschaltstrom (W10/A35)
- 5.8 A | 6.6 A
- Art der Sicherung | Absicherung
- gG | 2 A
- Anschlussart (elektrisch)
- Frühlingsanterminal mit Stecker enthalten
- Anschlussart (hydraulisch)
- 13 mm Schlauchtülle, andere Anschlüsse auf Anfrage
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 86 lbs
- Umgebungstemperaturbereich
- +34 °F ... +158 °F
- Regelbereich (einstellbar)
- +46 °F ... +122 °F
- Wasservorlauftemperatur
- > +34 °F ... +95 °F
- Zulässiger Betriebsdruck
- max. 145 psi
- Kondensatabscheidung
- Kondensatablauf
- Schutzart nach EN 60529 gegenüber Schaltschrankinnerem
- IP 55
- Bauweise Gehäuse
- Verzinkter Stahl, Elektrostatisch Pulverbeschichtet (200C)
- Bauweise Wärmetauscher
- Kupferrohr mit Aluminiumlamellen
- Farbe
- RAL 7035
- Montageposition
- Tür- oder Seitenanbau
- Abmessungen (H | B | T)
- 55.1 in. | 18.1 in. | 9.3 in.
- UL-File Nummern
- SA33060
- ETIM-Class
- EC002515
Abbildungen
- A
- 440 mm
- B
- 711,5 mm
- C
- 180 mm
- D
- 20 mm
- E
- 455 mm
- F
- 420 mm
- G
- 350 mm
- X
- 460 mm
- Y
- 1400 mm
- Z
- 239 mm
- A
- 17,32 in
- B
- 28,01 in
- C
- 7,09 in
- D
- 0,79 in
- E
- 17,91 in
- F
- 16,54 in
- G
- 13,78 in
- X
- 18,11 in
- Y
- 55,12 in
- Z
- 9,41 in
Befestigungsbohrungen Ø 8mm
Diagramme
Downloads
Description | Type | Size | Link |
---|---|---|---|
Manual PWx | 373.8 KB | Download | |
Manual PWx | 584.91 KB | Download | |
Supplement PWS 7502 | 238.17 KB | Download | |
Supplement PWS 7502 | 238.17 KB | Download | |
Conformity PWS 7002 - 71002 | 354.45 KB | Download | |
Conformity PWS 7002 - 71002 | 73.18 KB | Download | |
CE DECLARATION | 226.05 KB | Download | |
Manual PWx | 796.43 KB | Download | |
CE DECLARATION | 231.67 KB | Download |
Description | Language | Type | Size | Link |
---|---|---|---|---|
Product_Sheet_EN_PWS_7502 | Englisch | 163.02 KB | Download | |
Product_Sheet_DE_PWS_7502 | Deutsch | 163.08 KB | Download | |
UL_Certificate_PWS_3xxx_PWS_7xxx | Deutsch | 229.67 KB | Download | |
UL_Certificate_PWS_3xxx_PWS_7xxx | Englisch | 229.67 KB | Download | |
3D-model_STEP_PWS7502 | Englisch | ZIP | 3.41 MB | Download |
3D-model_STEP_PWS7502 | Deutsch | ZIP | 3.41 MB | Download |
EAC_Certificate_PW | Englisch | 1.64 MB | Download | |
EAC_Certificate_PW | Deutsch | 1.64 MB | Download | |
085504014a | Deutsch | 238.17 KB | Download | |
085504014a | Englisch | 238.17 KB | Download |