PWS 7702 Seitenanbau-Luft/Wasser Wärmetauscher
AC 230 V1~,
Der Einsatz von Pfannenberg Luft-/Wasser-Wärmetauschern eignet sich besonders dort, wo hohe Umgebungstemperaturen herrschen oder sich die Atmosphäre als besonders ölig oder aggressiv erweist. Der Hauptvorteil liegt in ihrem wartungsfreien Betrieb und einer extrem geringen Geräuschemission. Ideale Einsatzgebiete sind dort gegeben, wo Maschinen bereits mit temperiertem Wasser gekühlt werden. Vorteile der Serie auf einen Blick: -Systemkompatibel mit Rückkühlanlagen -Integrierbar in bestehende Kühlkreisläufe -Integrierter Thermostat und Magnetventil für energieeffiziente Temperaturregelung -Hohe Luft- und Kühlleistung -Entstehende Verlustleistung wird nicht in den Raum abgegeben -Integrierte Temperaturüberwachung mit Alarmkontakt -Einsetzbar unter aggressiven Umgebungsbedingungen -Unabhängig von der Umgebungstemperatur am Aufstellort -Kompakte Bauweise -Dichtung erfordert kein aufwendiges Nacharbeiten des Montageausschnittes -Wartungsfreiheit
Technische Daten
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V1~
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Kälteleistung W bei l/h
- 7000 W @ 500 l/h
- Leistungsaufnahme (W10/A35) W
- 520 W | 680 W
- Stromaufnahme (W10/A35) A
- 2,4 A | 3,2 A
- Einschaltstrom (W10/A35) A
- 9,2 A | 12 A
- Art der Sicherung | Absicherung
- gG | 4 A
- Anschlussart (elektrisch)
- Frühlingsanterminal mit Stecker enthalten
- Anschlussart (hydraulisch)
- 13 mm Schlauchtülle, andere Anschlüsse auf Anfrage
- Gewicht (ohne Verpackung) kg
- 58 kg
- Umgebungstemp. °C
- +1 °C ... +70 °C
- Regelbereich (einstellbar) °C
- +8 °C ... +50 °C
- Wasservorlauftemperatur °C
- > +1 °C ... +35 °C
- Zulässiger Betriebsdruck bar
- max. 10 bar
- Kondensatabscheidung
- Kondensatablauf
- Schutzart nach EN 60529 gegenüber Schaltschrankinnerem
- IP 55
- Bauweise Gehäuse
- Verzinkter Stahl, Elektrostatisch Pulverbeschichtet (200C)
- Bauweise Wärmetauscher
- Kupferrohr mit Aluminiumlamellen
- Farbe
- RAL 7035
- Montageposition
- Tür- oder Seitenanbau
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 1.800 mm | 460 mm | 310 mm
- UL-File Nummern
- SA33060
- ETIM-Class
- EC002515
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V1~
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Kälteleistung @ bei Durchflußmenge (W10/A35)
- 23885 BTU @ 500 l/h
- Leistungsaufnahme (W10/A35)
- 520 W | 680 W
- Stromaufnahme (W10/A35)
- 2.4 A | 3.2 A
- Einschaltstrom (W10/A35)
- 9.2 A | 12 A
- Art der Sicherung | Absicherung
- gG | 4 A
- Anschlussart (elektrisch)
- Frühlingsanterminal mit Stecker enthalten
- Anschlussart (hydraulisch)
- 13 mm Schlauchtülle, andere Anschlüsse auf Anfrage
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 128 lbs
- Umgebungstemperaturbereich
- +34 °F ... +158 °F
- Regelbereich (einstellbar)
- +46 °F ... +122 °F
- Wasservorlauftemperatur
- > +34 °F ... +95 °F
- Zulässiger Betriebsdruck
- max. 145 psi
- Kondensatabscheidung
- Kondensatablauf
- Schutzart nach EN 60529 gegenüber Schaltschrankinnerem
- IP 55
- Bauweise Gehäuse
- Verzinkter Stahl, Elektrostatisch Pulverbeschichtet (200C)
- Bauweise Wärmetauscher
- Kupferrohr mit Aluminiumlamellen
- Farbe
- RAL 7035
- Montageposition
- Tür- oder Seitenanbau
- Abmessungen (H | B | T)
- 70.9 in. | 18.1 in. | 12.2 in.
- UL-File Nummern
- SA33060
- ETIM-Class
- EC002515
Abbildungen
- A
- 525 mm
- B
- 910 mm
- C
- 210 mm
- D
- 65 mm
- E
- 442,5 mm
- F
- 433,5 mm
- G
- 410 mm
- H
- 350 mm
- X
- 460 mm
- Y
- 1800 mm
- Z
- 310 mm
- A
- 20,67 in
- B
- 35,83 in
- C
- 8,27 in
- D
- 2,56 in
- E
- 17,42 in
- F
- 17,07 in
- G
- 16,14 in
- H
- 13,78 in
- X
- 18,11 in
- Y
- 70,87 in
- Z
- 12,2 in
Befestigungsbohrungen Ø 8mm
Diagramme
Downloads
Description | Type | Size | Link |
---|---|---|---|
Manual PWx | 369.24 KB | Download | |
Manual PWx | 369.24 KB | Download | |
Supplement PWS 7702 230V | 323.86 KB | Download | |
Supplement PWS 7702 230V | 323.86 KB | Download | |
Conformity PWS 7002 - 71002 | 354.45 KB | Download | |
Conformity PWS 7002 - 71002 | 73.18 KB | Download | |
CE DECLARATION | 226.05 KB | Download | |
Manual PWx | 795.38 KB | Download | |
CE DECLARATION | 231.67 KB | Download |
Description | Language | Type | Size | Link |
---|---|---|---|---|
Product_Sheet_DE_PWS_7332L | Deutsch | 183.24 KB | Download | |
EAC_Certificate_PW | Englisch | 1.64 MB | Download | |
Product_Sheet_EN_PWS_7702_7702SL | Englisch | 175.71 KB | Download | |
UL_Certificate_PWS_3xxx_PWS_7xxx | Englisch | 229.67 KB | Download | |
3D-model_STEP_PWS7702_230 | Deutsch | ZIP | 1.82 MB | Download |
EAC_Certificate_PW | Deutsch | 1.64 MB | Download | |
UL_Certificate_PWS_3xxx_PWS_7xxx | Deutsch | 229.67 KB | Download | |
3D-model_STEP_PWS7702_230 | Englisch | ZIP | 1.82 MB | Download |
085504035c | Deutsch | 557.24 KB | Download | |
085504035c | Englisch | 557.24 KB | Download |