Pyra PY X-S-05 Kompakt-Blitzleuchte
115 V AC, XENON, Rot,
Produktnummer:
21510155055
- Die kompakte Blitzleuchte mit roter Haube und grauem Sockel passt sich nicht nur vielen Anwendungen an, sondern besticht insbesondere durch sichere und einfache Montage
- DNV-Zulassung
- Montagemöglichkeit über Außenlaschen oder innenliegende Bohrungen
- schlagfeste Kalotte aus Polycarbonat. Stabilisierung der XENON-Röhre für erhöhte Schock und Vibrationsfestigkeit
- auch für Schalttafeleinbau geeignet
- zertifiziert nach EN54-23 und VdS und damit zur Brandalarmierung geeignet
- Lebensdauer: nach 8 Mio. Blitzen noch 70% Lichtemission
- Maße: LxBxH: 86 x 110 x 81 mm
- Maximale Sichtweite 164 m
- optional mit Soft-Start-Modul (SSM) zur Reduzierung des Einschaltstroms
- Optional mit DNV und MED Zertifizierung
- Gehäuse einfach anreihbar
- Gehäusefarben: Grau (RAL 7035), rot (RAL 3000) oder weiß (RAL 9003)
- 7 Haubenfarben: Klar, weiß, gelb, orange, rot, grün, blau
- Umgebungstemperaturen: -40C bis +55C. Für alle Einsatzgebiete und Applikationen geeignet
- Elektrische Kontaktierung ausschließlich im montierten Unterteil. Leitungen können nach dem Prinzip 'Abzweigdose' angeschlossen werden. Keine '3-Hand'-Montage (Gerät - Schraubendreher - Litze). Kein Zug/Druck auf die Klemmstellen oder andere Bauteile, kein 'Einquetschen' der Leitungen
- 10 Jahre Garantie
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
- Signalisierungsbereich (L | B | H) m
- 4,9 m | 6,1 m | 5,6 m
- Signalisierungsbereich Breite m
- 6,1 m
- Signalisierungsbereich Höhe m
- 5,6 m
- Signalisierungsbereich Länge m
- 4,9 m
- Haubenfarbe
- Rot
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Spannungsbereich (AC) V
- 92-127 V AC
- Nennspannungen (AC) V
- 115 V AC
- Stromart
- AC
- Betriebstemperatur
- -40 °C ... +55 °C
- IP Schutzart
- 66
- NEMA Schutzart
- 4/4X
- Gehäusematerial
- PC / ABS Blend
- El. Schutzklasse
- 2
- Max. Relative Feuchte
- 90 %
- Einschaltdauer
- 100 %
- Max. Stromaufnahme A
- 0,12 A
- Lichtart
- XENON
- Signalmodus
- Blitzlicht
- Lichtstärke cd
- 18 cd
- Blitzenergie J
- 5 J
- Blitzfrequenz Hz
- 1 Hz
- AS-i
- not specified
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- no
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 86 mm | 110 mm | 81 mm
- Gewicht (ohne Verpackung) kg
- 0,17 kg
- ETIM-Class
- EC001333
- Signalisierungsbereich (L | B | H)
- 16.08 ft. | 22.96 ft. | 18.38 ft.
- Signalisierungsbereich Breite
- 22.96 ft.
- Signalisierungsbereich Höhe
- 18.38 ft.
- Signalisierungsbereich Länge
- 16.08 ft.
- Haubenfarbe
- Rot
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Spannungsbereich (AC) V
- 92-127 V AC
- Nennspannungen (AC) V
- 115 V AC
- Stromart
- AC
- Betriebstemperatur
- -40 °F ... +131 °F
- IP Schutzart
- 66
- NEMA Schutzart
- 4/4X
- Gehäusematerial
- PC / ABS Blend
- El. Schutzklasse
- 2
- Max. Relative Feuchte
- 90 %
- Einschaltdauer
- 100 %
- Max. Stromaufnahme
- 0.12 A
- Lichtart
- XENON
- Signalmodus
- Blitzlicht
- Lichtstärke cd
- 18 cd
- Blitzenergie J
- 5 J
- Blitzfrequenz Hz
- 1 Hz
- AS-i
- not specified
- IO-Link
- no
- M12-Anschluß
- no
- Funktionsüberwacht
- no
- Abmessungen (H | B | T)
- 3.39 in. | 4.33 in. | 3.19 in.
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 0.36 lbs
- ETIM-Class
- EC001333
Technical Data
ABBILDUNGEN
Abbildungen
ZUBEHÖR
Zubehör
DOWNLOADS
Downloads
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| UL_Certificate_PY-S | Englisch | 190.27 KB | Download | |
| Manual_PY_X-S-05 | Deutsch | 1.59 MB | Download | |
| 3D-model_sat_PYX-S_05 | Deutsch | ZIP | 392.8 KB | Download |
| 3D-model_IGS_PYX-S_05 | Englisch | ZIP | 782.26 KB | Download |
| UL_Certificate_PY-S | Deutsch | 190.27 KB | Download | |
| EAC_Certificate_Signaling | Englisch | 293.12 KB | Download | |
| Manual_PY_X-S-05 | Englisch | 1.59 MB | Download | |
| 3D-model_STEP_PYX-S_05 | Englisch | ZIP | 319.82 KB | Download |
| Product_Sheet_DE_PYX-S_05 | Deutsch | 797.6 KB | Download | |
| 3D-model_sat_PYX-S_05 | Englisch | ZIP | 392.8 KB | Download |
| 3D-model_IGS_PYX-S_05 | Deutsch | ZIP | 782.26 KB | Download |
| EAC_Certificate_Signaling | Deutsch | 293.12 KB | Download | |
| Product_Sheet_EN_PYX-S_05 | Englisch | 629.75 KB | Download | |
| EN_54-23_UK_Certificate_PYX-S_05_(SSM) | Englisch | 200.43 KB | Download | |
| EN_54-23_UK_Certificate_PYX-S_05_(SSM) | Deutsch | 200.43 KB | Download | |
| 3D-model_STEP_PYX-S_05 | Deutsch | ZIP | 319.82 KB | Download |