Technische Daten


Technical Data
Signalisierungsbereich (L | B | H) m
6,1 m | 10,7 m | 8 m
Signalisierungsbereich Breite m
10,7 m
Signalisierungsbereich Höhe m
8 m
Signalisierungsbereich Länge m
6,1 m
Haubenfarbe
Gelb
Gehäusefarbe
RAL 3000
Spannungsbereich (DC) V
18-30 V DC
Nennspannungen (DC) V
24 V DC
Stromart
DC
Betriebstemperatur
-40 °C ... +55 °C
IP Schutzart
66
NEMA Schutzart
4/4X
Gehäusematerial
PC / ABS Blend
El. Schutzklasse
2
Max. Relative Feuchte
90 %
Einschaltdauer
100 %
Max. Stromaufnahme A
0,36 A
Lichtart
XENON
Signalmodus
Blitzlicht
Lichtstärke cd
43 cd
Blitzenergie J
5 J
Blitzfrequenz Hz
1 Hz
AS-i
not specified
IO-Link
no
M12-Anschluß
no
Funktionsüberwacht
no
Abmessungen (H | B | T) mm
86 mm | 110 mm | 81 mm
Gewicht (ohne Verpackung) kg
0,2 kg
ETIM-Class
EC001333
Signalisierungsbereich (L | B | H)
20.01 ft. | 42 ft. | 26.24 ft.
Signalisierungsbereich Breite
42 ft.
Signalisierungsbereich Höhe
26.24 ft.
Signalisierungsbereich Länge
20.01 ft.
Haubenfarbe
Gelb
Gehäusefarbe
RAL 3000
Spannungsbereich (DC) V
18-30 V DC
Nennspannungen (DC) V
24 V DC
Stromart
DC
Betriebstemperatur
-40 °F ... +131 °F
IP Schutzart
66
NEMA Schutzart
4/4X
Gehäusematerial
PC / ABS Blend
El. Schutzklasse
2
Max. Relative Feuchte
90 %
Einschaltdauer
100 %
Max. Stromaufnahme
0.36 A
Lichtart
XENON
Signalmodus
Blitzlicht
Lichtstärke cd
43 cd
Blitzenergie J
5 J
Blitzfrequenz Hz
1 Hz
AS-i
not specified
IO-Link
no
M12-Anschluß
no
Funktionsüberwacht
no
Abmessungen (H | B | T)
3.39 in. | 4.33 in. | 3.19 in.
Gewicht (ohne Verpackung)
0.44 lbs
ETIM-Class
EC001333

Abbildungen

Multicad Daten

Downloads

Description Type Size Link
Conformity_CE_085506676_Rev07_Feb21_Flashing_Light_PY X-S-05.pdf PDF 59.27 KB Download
Conformity_UKCA_085507029_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PY X-S-05.pdf PDF 34.1 KB Download
Quick Guide PY X-S-05 PDF 390.71 KB Download
MANUAL PY X-S-05 PDF 1.59 MB Download
Description Language Type Size Link
3D-model_sat_PYX-S_05 Englisch ZIP 392.8 KB Download
EN_54-23_EU_Certificate_PYX-S_05_(SSM) Deutsch PDF 67.53 KB Download
3D-model_IGS_PYX-S_05 Deutsch ZIP 782.26 KB Download
Product_Sheet_DE_PYX-S_05 Deutsch PDF 797.6 KB Download
Performance_Declaration_PYX-S_05_(SSM) Deutsch PDF 1.19 MB Download
3D-model_STEP_PYX-S_05 Deutsch ZIP 319.82 KB Download
3D-model_IGS_PYX-S_05 Englisch ZIP 782.26 KB Download
3D-model_sat_PYX-S_05 Deutsch ZIP 392.8 KB Download
Performance_Declaration_PYX-S_05_(SSM) Englisch PDF 1.19 MB Download
EN_54-23_UK_Certificate_PYX-S_05_(SSM) Englisch PDF 200.43 KB Download
3D-model_STEP_PYX-S_05 Englisch ZIP 319.82 KB Download
Manual_PY_X-S-05 Deutsch PDF 1.59 MB Download
UL_Certificate_PY-S Englisch PDF 190.27 KB Download
EN_54-23_EU_Certificate_PYX-S_05_(SSM) Englisch PDF 67.53 KB Download
EAC_Certificate_Signaling Englisch PDF 293.12 KB Download
EAC_Fire_Certificate_Signaling Deutsch PDF 1018.3 KB Download
EAC_Fire_Certificate_Signaling Englisch PDF 1018.3 KB Download
EAC_Certificate_Signaling Deutsch PDF 293.12 KB Download
UL_Certificate_PY-S Deutsch PDF 190.27 KB Download
Manual_PY_X-S-05 Englisch PDF 1.59 MB Download
Product_Sheet_EN_PYX-S_05 Englisch PDF 629.75 KB Download
EN_54-23_UK_Certificate_PYX-S_05_(SSM) Deutsch PDF 200.43 KB Download
PFA.21510803000 Deutsch tables.type.file_edz 330.77 KB Download
PFA.21510803000 Englisch tables.type.file_edz 330.77 KB Download