Thermostat FLZ 510; 0 °C … +60 °C; 3K
Produktnummer:
17105000000
Die Baureihe der FLZ Thermostate besteht aus drei Varianten.
Sie sind als Öffner, Schließer und Wechsler ausgeführt. In
Kombination mit Schaltschrank-Heizungen dienen sie der
Temperaturregelung im Schaltschrank. In Kombination mit
Filterlüftern der zusätzlichen Energie-, Material- und
Zeiteinsparung und damit einer besseren Umweltbilanz.
In der Summe entsteht mehr Sicherheit im Produktionsprozess, reduzierter Energieverbrauch durch bedarfsgerechten
Einsatz und einer Verbesserung des Wirkungsgrades der
angesteuerten Heizungen und Filterlüfter.
Produktinformationen "Thermostat FLZ 510; 0 °C … +60 °C; 3K"
Die Baureihe der FLZ Thermostate besteht aus drei Varianten.
Sie sind als Öffner, Schließer und Wechsler ausgeführt. In
Kombination mit Schaltschrank-Heizungen dienen sie der
Temperaturregelung im Schaltschrank. In Kombination mit
Filterlüftern der zusätzlichen Energie-, Material- und
Zeiteinsparung und damit einer besseren Umweltbilanz.
In der Summe entsteht mehr Sicherheit im Produktionsprozess, reduzierter Energieverbrauch durch bedarfsgerechten
Einsatz und einer Verbesserung des Wirkungsgrades der
angesteuerten Heizungen und Filterlüfter.
| Anschlussart: | Schraubklemme für Kabelquerschnitt 0,5 bis 2,5 mm² |
|---|---|
| Einsatzbereiche: | Lüfter und Heizung |
| Fühlertype: | Bimetall |
| Gewicht kg: | 75 g |
| Kontaktart: | Wechsler mit Sprungkontakt |
| Max. Schaltleistung - Werte in Klammern sind induktive Last bei cos φ = 0.6: | DC: max. 30 W, N.C.: 100–250 V AC / 10 (2) A, N.O.: 100–250 V AC / 5 (2) A |
| Schalttemperaturbereich °C: | -20 °C ... +40 °C |
| Schalttemperaturdifferenz K: | 3 K |
| Zulassungen: | CE, GOST, UKCA, UL (recognized) |
| Einsatztemperaturbereich °C: | –40 … +80 °C |
| Abm. (H | B | T) mm: | 59,5mm|37mm|47,5mm |
| Farbe: | RAL 7035 |