DTS 3281 Seitenanbau-Kühlgerät
AC 460 3~, 2.000 W, Standard Controller
Pfannenberg bietet Kompakt Outdoor Kühlgeräte, die nach NEMA Standards zertifiziert sind. NEMA (National Electrical Manufacturers Association) ist die Vereinigung US-amerikanischer Hersteller elektrischer Ausrüstung, die die wichtigsten Baunormen für die Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada festlegt
Vorteile der Serie auf einen Blick: -kompakte Bauform, ideal für kleine Schaltschränke und größere Schaltschränke zur Kühlung von Hot-Spots -insbesondere geeignet für die Lebensmittelindustrie und Outdoor-Anwendungen -hohe Schutzart IP 56, wartungsfrei -NEMA 3R/4 Gerät mit gepulverter Stahlhaube -NEMA 4/4X Gerät mit Edelstahlhaube -UL zertifizierte NEMA Typ 3R/4 und 4/4X Dichtung zum Gehäuse -Verflüssiger mit 3 mm Lamellenabstand, hocheffektiver Schutz gegen stark belastete und aggressive Umgebungsluft
Technische Daten
- Nennspannung V ±10 %
- AC 460 3~
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Kälteleistung W
- 2.000 W
- Kälteleistung nach EN 14511 (A35/A50) W
- 1.850 W
- Kälteleistungzahl (EER)
- 1,43
- Controller
- Standard Controller
- Art der Sicherung | Absicherung
- CC | 5 A
- Anschlussart
- Federzugklemme
- Regelbereich (einstellbar) °C
- +25 °C ... +45 °C
- Kältemittel (Typ | Menge)
- R134a | 700 g
- Kondensatabscheidung
- Aktive Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf
- IP Schutzart
- IP 56
- NEMA Schutzart
- 3R/4/4X
- Schutzart nach EN 60529 gegenüber Umgebung
- IP 34
- Bauweise Gehäuse
- Edelstahl 304
- Bauweise Haube
- Verzinktes Stahlblech
- Farbe
- 304 SS
- Montageposition
- Tür- oder Seitenanbau
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 1.209 mm | 394 mm | 269 mm
- ETIM-Class
- EC000855
- Nennspannung V ±10 %
- AC 460 3~
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Kälteleistung nach EN 14511 (A35/A35)
- 6,825 BTU/h
- Kälteleistung nach EN 14511 (A35/A50)
- 6,313 BTU/h
- Kälteleistungzahl (EER)
- 1.43
- Controller
- Standard Controller
- Art der Sicherung | Absicherung
- CC | 5 A
- Anschlussart
- Federzugklemme
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 148 lbs
- Umgebungstemperaturbereich
- +32 °F ... +131 °F
- Regelbereich (einstellbar)
- +77 °F ... +113 °F
- Kältemittel (Typ | Menge)
- R134a | 24.69 oz.
- Kondensatabscheidung
- Aktive Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf
- IP Schutzart
- IP 56
- NEMA Schutzart
- 3R/4/4X
- Schutzart nach EN 60529 gegenüber Umgebung
- IP 34
- Bauweise Gehäuse
- Edelstahl 304
- Bauweise Haube
- Verzinktes Stahlblech
- Farbe
- 304 SS
- Montageposition
- Tür- oder Seitenanbau
- Abmessungen (H | B | T)
- 47.6 in. | 15.6 in. | 10.6 in.
- ETIM-Class
- EC000855
Abbildungen
- A
- 350 mm
- B
- 330 mm
- C
- 100 mm
- D
- 292 mm
- E
- 15 mm
- F
- 228,6 mm
- G
- 38,1 mm
- H
- 162,3 mm
- I
- 360 mm
- J
- 545 mm
- K
- 34 mm
- L
- 200 mm
- M
- 80 mm
- X
- 395 mm
- Y
- 1209 mm
- Z
- 269 mm
- A
- 13,78 in
- B
- 12,99 in
- C
- 3,94 in
- D
- 11,5 in
- E
- 0,59 in
- F
- 9 in
- G
- 1,5 in
- H
- 6,39 in
- I
- 14,17 in
- J
- 21,46 in
- K
- 1,34 in
- L
- 7,87 in
- M
- 3,15 in
- X
- 15,55 in
- Y
- 47,6 in
- Z
- 10,59 in
Befestigungsbohrungen Ø 8mm
Diagramme
Zubehör
Downloads
Description | Language | Type | Size | Link |
---|---|---|---|---|
Technical_Data_DTS_3241-61-81_400V-460V | Deutsch | 249.23 KB | Download | |
Manual_DTS_3xxx | Englisch | 3.72 MB | Download | |
UKCA_Declaration_DTS_3000_Series_Rev01 | Deutsch | 154.92 KB | Download | |
3D-model_STEP_DTS3281 | Deutsch | STEP | 703.72 KB | Download |
UKCA_Declaration_DTS_3000_Series_Rev01 | Englisch | 154.92 KB | Download | |
Drawing_DTS_32X1 | Englisch | tables.type.file_pdf | 46.15 KB | Download |
CE_Declaration_DTS3000 | Deutsch | 182.06 KB | Download | |
EAC_Certificate_Cooling_Units_Russian | Deutsch | 1.57 MB | Download | |
3D-model_STEP_DTS3281 | Englisch | STEP | 703.72 KB | Download |
EAC_Certificate_Cooling_Units_Russian | Englisch | 1.57 MB | Download | |
UL_Certificate_DTS_3xxx | Deutsch | 180.67 KB | Download | |
3D-model_STEP_DTS3281 | Englisch | STEP | 703.72 KB | Download |
Drawing_DTS_32X1 | Englisch | tables.type.file_pdf | 46.15 KB | Download |
Manual_DTS_3xxx | Englisch | 3.72 MB | Download | |
CE_Declaration_DTS3000 | Englisch | 182.06 KB | Download | |
Drawing_DXF_DTS_32X1 | Englisch | DXF | 14.55 KB | Download |
UL_Certificate_DTS_3xxx | Englisch | 180.67 KB | Download | |
Product_Sheet_EN_DTS_3261_3281 | Englisch | 316.73 KB | Download | |
Technical_Data_DTS_3241-61-81_400V-460V | Englisch | 249.23 KB | Download | |
EAC_Certificate_Cooling_Units_Russian | Englisch | 1.57 MB | Download | |
UL_Certificate_DTS_3xxx | Englisch | 180.67 KB | Download | |
Drawing_DTS_32X1 | Deutsch | tables.type.file_pdf | 46.15 KB | Download |
Technical_Data_DTS_32X1_400V-460V | Deutsch | 249.23 KB | Download | |
Product_Sheet_DE_DTS_3261_3281 | Deutsch | 317.45 KB | Download | |
Drawing_DXF_DTS_32X1 | Englisch | DXF | 14.55 KB | Download |
Technical_Data_DTS_32X1_400V-460V | Englisch | 249.23 KB | Download | |
UKCA_Declaration_DTS_3000_Series_Rev01 | Englisch | 154.92 KB | Download | |
Technical_Data_DTS_3241-61-81_400V-460V | Englisch | 249.23 KB | Download | |
Technical_Data_DTS_32X1_400V-460V | Englisch | 249.23 KB | Download | |
Drawing_DXF_DTS_32X1 | Deutsch | DXF | 14.55 KB | Download |
CE_Declaration_DTS3000 | Englisch | 182.06 KB | Download | |
Handbuch_dts3000 | Deutsch | 4.71 MB | Download |