DTS 3285 Seitenanbau-Kühlgerät
AC 460 3~, 3.500 W, Standard Controller
Pfannenberg bietet Outdoor Kühlgeräte, die nach NEMA Standards zertifiziert sind. NEMA (National Electrical Manufacturers Association) ist die Vereinigung US-amerikanischer Hersteller elektrischer Ausrüstung, die die wichtigsten Baunormen für die Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada festlegt
Vorteile der Serie auf einen Blick: -kompakte Bauform, ideal für kleine Schaltschränke und größere Schaltschränke zur Kühlung von Hot-Spots -insbesondere geeignet für die Lebensmittelindustrie und Outdoor-Anwendungen -hohe Schutzart IP 56, wartungsfrei -NEMA 3R/4 Gerät mit gepulverter Stahlhaube -NEMA 4/4X Gerät mit Edelstahlhaube -UL zertifizierte NEMA Typ 3R/4 und 4/4X Dichtung zum Gehäuse -Verflüssiger mit 3 mm Lamellenabstand, hocheffektiver Schutz gegen stark belastete und aggressive Umgebungsluft
Technische Daten
- Nennspannung V ±10 %
- AC 460 3~
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Kälteleistung W
- 3.500 W
- Kälteleistung nach EN 14511 (A35/A50) W
- 2.400 W
- Kälteleistungzahl (EER)
- 2,06
- Controller
- Standard Controller
- Art der Sicherung | Absicherung
- CC | 6 A
- Anschlussart
- Federzugklemme
- Umgebungstemp. °C
- +15 °C ... +55 °C
- Regelbereich (einstellbar) °C
- +25 °C ... +45 °C
- Kältemittel (Typ | Menge)
- R134a | 1.200 g
- Kondensatabscheidung
- Aktive Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf
- IP Schutzart
- IP 56
- NEMA Schutzart
- 3R/4/4X
- Schutzart nach EN 60529 gegenüber Umgebung
- IP 34
- Bauweise Gehäuse
- Edelstahl 304
- Bauweise Haube
- Verzinktes Stahlblech
- Farbe
- 304 SS
- Montageposition
- Tür- oder Seitenanbau
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 1.347 mm | 406 mm | 301 mm
- ETIM-Class
- EC000855
- Nennspannung V ±10 %
- AC 460 3~
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Kälteleistung nach EN 14511 (A35/A35)
- 12,000 BTU/h
- Kälteleistung nach EN 14511 (A35/A50)
- 8,000 BTU/h
- Kälteleistungzahl (EER)
- 2.06
- Controller
- Standard Controller
- Art der Sicherung | Absicherung
- CC | 6 A
- Anschlussart
- Federzugklemme
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 150 lbs
- Umgebungstemperaturbereich
- +59 °F ... +131 °F
- Regelbereich (einstellbar)
- +77 °F ... +113 °F
- Kältemittel (Typ | Menge)
- R134a | 42.32 oz.
- Kondensatabscheidung
- Aktive Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf
- IP Schutzart
- IP 56
- NEMA Schutzart
- 3R/4/4X
- Schutzart nach EN 60529 gegenüber Umgebung
- IP 34
- Bauweise Gehäuse
- Edelstahl 304
- Bauweise Haube
- Verzinktes Stahlblech
- Farbe
- 304 SS
- Montageposition
- Tür- oder Seitenanbau
- Abmessungen (H | B | T)
- 53 in. | 16 in. | 11.9 in.
- ETIM-Class
- EC000855
Abbildungen
- A
- 427 mm
- B
- 280 mm
- C
- 135 mm
- D
- 348 mm
- E
- 25 mm
- F
- 9 mm
- G
- 330 mm
- H
- 537 mm
- I
- 35 mm
- J
- 92 mm
- K
- 126 mm
- L
- 209 mm
- M
- 198 mm
- N
- 192 mm
- O
- 214 mm
- P
- 114 mm
- Q
- 267 mm
- X
- 406 mm
- Y
- 1347 mm
- Z
- 301 mm
- A
- 16,81 in
- B
- 11,02 in
- C
- 5,31 in
- D
- 13,7 in
- E
- 0,98 in
- F
- 0,35 in
- G
- 12,99 in
- H
- 21,14 in
- I
- 1,38 in
- J
- 3,62 in
- K
- 4,96 in
- L
- 8,23 in
- M
- 7,8 in
- N
- 7,56 in
- O
- 8,43 in
- P
- 4,49 in
- Q
- 10,51 in
- X
- 15,98 in
- Y
- 53,03 in
- Z
- 11,85 in
Befestigungsbohrungen Ø 8mm
Diagramme
Zubehör
Downloads
Description | Type | Size | Link |
---|
Description | Language | Type | Size | Link |
---|---|---|---|---|
Technical_Data_DTS_32X5_400V-460V | Englisch | 487.26 KB | Download | |
3D-model_STEP_DTS3265-85 | Deutsch | STEP | 4.56 MB | Download |
3D-model_STEP_DTS3265-85 | Englisch | STEP | 4.56 MB | Download |
Drawing_DXF_DTS_3265-85 | Englisch | DXF | 614.07 KB | Download |
UL_Certificate_DTS_3xxx | Englisch | 180.67 KB | Download | |
Product_Sheet_DE_DTS_3265_3285 | Deutsch | 421 KB | Download | |
3D-model_STEP_DTS_32x5 | Englisch | ZIP | 4.56 MB | Download |
Technical_Data_DTS_3245-65-85_400V-460V | Englisch | 327.08 KB | Download | |
Drawing_DXF_DTS_3265-85 | Deutsch | DXF | 614.07 KB | Download |
Drawing_DXF_DTS_3265-85 | Englisch | DXF | 614.07 KB | Download |
Product_Sheet_EN_DTS_3265_3285 | Englisch | 419.95 KB | Download | |
3D-model_STEP_DTS_32x5 | Englisch | ZIP | 4.56 MB | Download |
CE_Declaration_DTS3000 | Englisch | 182.06 KB | Download | |
Manual_DTS_3xxx | Englisch | 3.72 MB | Download | |
EAC_Certificate_Cooling_Units_Russian | Englisch | 1.57 MB | Download | |
UKCA_Declaration_DTS_3000_Series_Rev01 | Deutsch | 154.92 KB | Download | |
Technical_Data_DTS_3245-65-85_400V-460V | Englisch | 327.08 KB | Download | |
UKCA_Declaration_DTS_3000_Series_Rev01 | Englisch | 154.92 KB | Download | |
Technical_Data_DTS_3245-65-85_400V-460V | Deutsch | 327.08 KB | Download | |
Drawing_DTS_3265-85 | Englisch | tables.type.file_pdf | 197.88 KB | Download |
EAC_Certificate_Cooling_Units_Russian | Englisch | 1.57 MB | Download | |
UL_Certificate_DTS_3xxx | Englisch | 180.67 KB | Download | |
UKCA_Declaration_DTS_3000_Series_Rev01 | Englisch | 154.92 KB | Download | |
CE_Declaration_DTS3000 | Englisch | 182.06 KB | Download | |
EAC_Certificate_Cooling_Units_Russian | Deutsch | 1.57 MB | Download | |
Technical_Data_DTS_32X5_400V-460V | Deutsch | 487.26 KB | Download | |
Drawing_DTS_3265-85 | Englisch | tables.type.file_pdf | 197.88 KB | Download |
3D-model_STEP_DTS_32x5 | Deutsch | ZIP | 4.56 MB | Download |
3D-model_STEP_DTS3265-85 | Englisch | STEP | 4.56 MB | Download |
CE_Declaration_DTS3000 | Deutsch | 182.06 KB | Download | |
UL_Certificate_DTS_3xxx | Deutsch | 180.67 KB | Download | |
Manual_DTS_3xxx | Englisch | 3.72 MB | Download | |
Technical_Data_DTS_32X5_400V-460V | Englisch | 487.26 KB | Download | |
Drawing_DTS_3265-85 | Deutsch | tables.type.file_pdf | 197.88 KB | Download |
Handbuch_dts3000 | Deutsch | 4.71 MB | Download |