DTS 6X2E Seitenanbau-Kühlgerät
AC 400 / 460 V 3~, 2.000 - 4.500 W, Premium Controller
Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung. Sie sind besonders energieeffizient und servicefreundlich. Weitere Vorteile der Serie auf einen Blick: -Dank einer hocheffizienten Drehzahlregelung deckt jedes Gerät einen weiten Leistungsbereich ab. Dies führt zu einer geringen Typenvielfalt und entsprechend zu einer großen Konstruktionssicherheit. -neben anderen Innovationen bewirkt die verwendete BLDC-Technologie die höchste Energie-Effizienz im Markt. -XC Controller: die eigens für diese Serie entwickelte Bedieneinheit ermöglicht die Kommunikation zwischen Kühlgerät und Maschinensteuerung sowie die Einbindung in Produktionsprozesse -große Abstände zwischen Ansaug- und Austrittsöffnungen, sichere Durchströmung des Schaltschranks durch lange Luftführung, Vermeidung von Hotspots -perfekte Servicefreundlichkeit und optionaler Filter in wenigen Sekunden nachrüstbar -Kommunikations-Schnittstelle Modbus zur Einbindung des Kühlgerätes in die vorhandene Maschinensteuerung oder in eine Cloud-Lösung
Technische Daten
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Kälteleistung W
- 2.000 - 4.500 W | 2.000 - 4.500 W
- Kälteleistung nach EN 14511 (A35/A50) W
- 2.000 - 3.100 W | 2.000 - 3.100 W
- Leistungsaufnahme (A35/A35) W
- 240 - 2.020 W | 240 - 2.020 W
- Stromaufnahme (A35/A35)
- 4,6 A | 4,6 A
- Luftvolumenstrom intern freiblasend m³/h
- 1.430 m3/h
- Luftvolumenstrom extern freiblasend m³/h
- 1.430 m3/h
- Controller
- Premium Controller
- Art der Sicherung | Absicherung
- C | 10 A
- Anschlussart
- Federzugklemme an beigefügtem Stecker
- Umgebungstemp. °C
- +15 °C ... +55 °C
- Regelbereich (einstellbar) °C
- +25 °C ... +50 °C
- Kältemittel (Typ | Menge)
- R134a | 1.950 g
- Kondensatabscheidung
- integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf
- IP Schutzart
- IP 54
- NEMA Schutzart
- TYPE12
- Schutzart nach EN 60529 gegenüber Umgebung
- IP 34
- Bauweise Gehäuse
- Stahlblech verzinkt
- Bauweise Haube
- elektrostatisch pulverbeschichtet (200C)
- Farbe
- RAL 7035
- Montageposition
- Tür- oder Seitenanbau
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 1.547 mm | 485 mm | 372 mm
- ETIM-Class
- EC000855
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Kälteleistung nach EN 14511 (A35/A35)
- 6824-15354 BTU/h | 6824-15354 BTU/h
- Kälteleistung nach EN 14511 (A35/A50)
- 6824-10577 BTU/h | 6824-10577 BTU/h
- Leistungsaufnahme (A35/A35)
- 240 - 2,020 W | 240 - 2,020 W
- Stromaufnahme (A35/A35)
- 4.6 A | 4.6 A
- Luftvolumenstrom intern freiblasend
- 842 cfm
- Controller
- Premium Controller
- Art der Sicherung | Absicherung
- C | 10 A
- Anschlussart
- Federzugklemme an beigefügtem Stecker
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 191.8 lbs
- Umgebungstemperaturbereich
- +59 °F ... +131 °F
- Regelbereich (einstellbar)
- +77 °F ... +122 °F
- Kältemittel (Typ | Menge)
- R134a | 68,784.32 oz.
- Kondensatabscheidung
- integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf
- IP Schutzart
- IP 54
- NEMA Schutzart
- TYPE12
- Schutzart nach EN 60529 gegenüber Umgebung
- IP 34
- Bauweise Gehäuse
- Stahlblech verzinkt
- Bauweise Haube
- elektrostatisch pulverbeschichtet (200C)
- Farbe
- RAL 7035
- Montageposition
- Tür- oder Seitenanbau
- Abmessungen (H | B | T)
- 60.91 in. | 19.1 in. | 10.95 in.
- ETIM-Class
- EC000855
Abbildungen
- A
- 700 mm
- B
- 282 mm
- C
- 220 mm
- D
- 47 mm
- E
- 450 mm
- F
- 510 mm
- G
- 290 mm
- H
- 315 mm
- I
- 350 mm
- X
- 485 mm
- Y
- 1547 mm
- Z
- 372 mm
- A
- 27,56 in
- B
- 11,1 in
- C
- 8,66 in
- D
- 1,85 in
- E
- 17,72 in
- F
- 20,08 in
- G
- 11,42 in
- H
- 12,4 in
- I
- 13,78 in
- X
- 19,09 in
- Y
- 60,91 in
- Z
- 14,65 in
Befestigungsbohrungen Ø 8 mm und Ausschnittradien R20
Diagramme
Zubehör
Downloads
Description | Type | Size | Link |
---|---|---|---|
Short operat. instruction | 1000.75 KB | Download |
Description | Language | Type | Size | Link |
---|---|---|---|---|
EAC_Certificate_Cooling_Units_Russian | Englisch | 1.57 MB | Download | |
Product_Sheet_DE_DTI_DTS_6X2E | Deutsch | 738.17 KB | Download | |
3D-model_STEP_DTS_6X2E | Deutsch | ZIP | 799.17 KB | Download |
3D-model_STEP_DTS_6X2E | Englisch | ZIP | 799.17 KB | Download |
EAC_Certificate_Cooling_Units_Russian | Deutsch | 1.57 MB | Download | |
Manual_DTx_6X1E_400V | Englisch | 78.4 MB | Download | |
Product_Sheet_EN_DTI_DTS_6X2E | Englisch | 735.53 KB | Download | |
Manual_DTx_6X1E_400V | Deutsch | 78.4 MB | Download |