Einzigartiger und vielseitiger Schutz vor Kondenswasser
Dachkühlgeräte sind nicht nur bei beengten Platzverhältnissen sinnvoll. Sie sorgen auch dafür, dass es keine Kältebrücke zum Schaltschrankdeckel gibt, kein Überlaufen von Kondensat in den Schaltschrank und keine Luftschläuche, die sonst kondensationsgefährdet sind.
Filter
DTT 6101 230V Dachaufbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 500 W | 665 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
DTT 6101 230V Dachaufbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 500 W | 665 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
DTT 6101 115V Dachaufbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 700 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 1~
DTT 6101 230V Dachaufbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 500 W | 665 W
- Controller
- Multi-Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
DTT 6101 115V Dachaufbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 700 W
- Controller
- Multi-Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 1~
DTT 6201 230V Dachaufbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 1.000 W | 1.100 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
DTT 6201 230V Dachaufbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 1.000 W | 1.100 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
DTT 6201 115V Dachaufbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 1.110 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 1~
DTT 6201 400V Dachaufbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 1.000 W | 1.100 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 2~
DTT 6201 400V Dachaufbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 1.000 W | 1.100 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 2~
DTT 6201 230V Dachaufbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 1.000 W | 1.100 W
- Controller
- Multi-Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
DTT 6201 115V Dachaufbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 1.110 W
- Controller
- Multi-Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 1~
DTT 6201 400V Dachaufbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 1.000 W | 1.100 W
- Controller
- Multi-Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 2~
DTT 6201 400V Dachaufbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 1.000 W | 1.100 W
- Controller
- Multi-Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 2~
DTT 6301 230V Dachaufbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 1.500 W | 1.620 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
DTT 6301 230V Dachaufbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 1.500 W | 1.620 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
DTT 6301 115V Dachaufbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 1.620 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 1~
DTT 6301 400V Dachaufbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 1.500 W | 1.620 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 2~
DTT 6301 400V Dachaufbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 1.500 W | 1.620 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 2~
DTT 6301 230V Dachaufbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 1.500 W | 1.620 W
- Controller
- Multi-Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
DTT 6401 400V Dachaufbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 2.000 W | 2.100 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
DTT 6401 400V Dachaufbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 2.000 W | 2.100 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
DTT 6401 230V Dachaufbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 2.000 W | 2.100 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~
DTT 6401 230V Dachaufbau-Kühlgerät
- Kälteleistung W
- 2.000 W | 2.100 W
- Controller
- Standard Controller
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 1~