Einfache und wirtschaftliche Kühlung
Die Kombination von Luft/Wasser-Wärmetauschern und Rückkühlanlagen bietet eine ideale Systemlösung für die Kühlung Ihrer Prozesse, Maschinen und Steuerungen. Kältemaschinen sorgen für eine zentrale, wirtschaftliche Kühlung und die Bereitstellung von Wasser als Kühlmedium. Alle Kühlaufgaben in einer Anlage oder Maschine und auch an einem Schaltschrank können einfach und wirtschaftlich über ein geschlossenes Rohrleitungssystem realisiert werden.
Filter
PWS 3062 115V Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 650 W @ 450 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 V / 115 V1~
PWS 3062 115V Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 650 W @ 450 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 V / 115 V1~
PWS 3062 230V Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 650 W @ 454 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V / 230 V1~
PWS 3062 230V Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 650 W @ 454 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V / 230 V1~
PWS 3082 115V Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 850 W @ 450 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 V / 115 V1~
PWS 3082 115V Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 850 W @ 450 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 V / 115 V1~
PWS 3082 230V Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 850 W @ 450 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V / 230 V1~
PWS 3082 230V Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 850 W @ 450 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V / 230 V1~
PWS 3102 115V Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 1100 W @ 450 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 V / 115 V1~
PWS 3102 230V Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 1100 W @ 450 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V / 230 V1~
PWS 3102 230V Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 1100 W @ 450 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V / 230 V1~
PWS 3202 115V Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 2100 W @ 450 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 V / 115 V1~
PWS 3202 115V Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 2100 W @ 450 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 V / 115 V1~
PWS 3202 230V Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 2100 W @ 450 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V / 230 V1~
PWS 3202 230V Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 2100 W @ 450 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V / 230 V1~
PWS 3302 115V Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 3600 W @ 450 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 V / 115 V1~
PWS 3302 115V Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 3600 W @ 450 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 V / 115 V1~
PWS 3302 230V Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 3600 W @ 450 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V / 230 V1~
PWS 3302 230V Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 3600 W @ 450 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V / 230 V1~
PWS 3502 115V Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 6300 W @ 450 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 V / 115 V1~
PWS 3502 115V Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 6300 W @ 450 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 115 V / 115 V1~
PWS 3502 230V Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 6300 W @ 450 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V / 230 V1~
PWS 3502 230V Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 6300 W @ 450 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V / 230 V1~
PWS 31002 230V Luft/Wasser Wärmetauscher
- Kälteleistung W bei l/h
- 10000 W @ 1135 l/h
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230 V / 230 V1~