PF 65000 SL IP55 Filterlüfter
AC 230, 500 m³/h, 292 mm x 292 mm, RAL 7035
Produktnummer:
11675103055
Die Pfannenberg Outdoor Filterlüfter der 4. Generation vereinen alle Vorteile aus 60 Jahren Erfahrung. Der Einsatz von Filterlüftern ist der effizienteste und kostengünstigste Weg den Schaltschrank bei niedrigen Umgebungstemperaturen zu kühlen.
Die Slim Line Ausführung bietet eine optimale Nutzung des Gehäuseinnenraums durch die verringerter Einbautiefe. Der Lamellendeckel dieses Produktes hat die Farbe RAL7035 (hellgrau).
Vorteile auf einen Blick:
- Hohe Luftleistung (56-925 m3/h) auf kleinem Raum und geringem Energiebedarf
- IP-55-Schutz durch innovativer Filtermattentechnologie optimal für den Outdoor-Einsatz
- 3fach längere Standzeit gegenüber IP54 Filter
- Die Filterlüfter besitzen eine erhöhte Beständigkeit gegen UV-Strahlen
- Patentierter werkzeugloser 4-Ecken-Schnappmechanismus ermöglicht den Einbau in Sekunden
- Aufgeschäumte Dichtung vereinfacht die Montage
- Einfacher Filtermattenwechsel in Sekunden durch optimierten Frontdeckel
- Flache Bauform und neutrales Design ermöglicht die perfekte Maschinenintegration
- Die Filterlüfter können in den meisten Applikationen nachgerüstet werden weil die Montageausschnitte kompatibel sind
- Zulassungen: cURus, CAS
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Luftfördermenge m³/h
- 500 m³/h | 550 m³/h
- Luftfördermenge mit Austrittsfilter m³/h
- 345 m³/h | 423 m³/h
- Anzahl Lüfter
- 1
- Leistungsaufnahme W
- 64 W | 80 W
- Anschlussart
- Schraubklemme
- Art der Sicherung | Absicherung
- gG | 6 A
- IP Schutzart
- IP55
- NEMA Schutzart
- TYPE12
- Filtertyp
- Faltenfilter
- Abscheidegrad
- 91 %
- Güteklasse der Filtermatte nach EN 779
- G4
- Lagerart
- Kugellager
- Umgebungstemp. °C
- -40 °C ... +55 °C
- Gehäusematerial
- aus thermoplastischem Kunststoff gespritzt, selbstverlöschend UL 94 VO, UV-beständig
- EMV-Version
- no
- Erhöhte UV-Stabilität des Deckels
- yes
- Farbe
- RAL 7035
- Ausschnitt (H | B) mm
- 292 mm | 292 mm
- Abmessungen (H | B | T) mm
- 320 mm | 320 mm | 131 mm
- Breite mm
- 320 mm
- Tiefe mm
- 131 mm
- Höhe mm
- 320 mm
- Einbautiefe mm
- 124 mm
- Gewicht (ohne Verpackung) kg
- 3,3 kg
- UL Zertifikat Nr.
- E489500
- ETIM-Class
- EC000320
- Nennspannung V ±10 %
- AC 230
- Nennfrequenz Hz ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- Luftfördermenge freiblasend
- 294 cfm | 324 cfm
- Luftfördermenge in Kombination mit Austrittsfilter
- 203 cfm | 249 cfm
- Anzahl Lüfter
- 1
- Leistungsaufnahme W
- 64 W | 80 W
- Anschlussart
- Schraubklemme
- Art der Sicherung | Absicherung
- gG | 6 A
- NEMA Schutzart
- TYPE12
- Filtertyp
- Faltenfilter
- Abscheidegrad
- 91 %
- Güteklasse der Filtermatte nach EN 779
- G4
- Lagerart
- Kugellager
- Umgebungstemperaturbereich
- -40 °F ... +131 °F
- Gehäusematerial
- aus thermoplastischem Kunststoff gespritzt, selbstverlöschend UL 94 VO, UV-beständig
- EMV-Version
- no
- Erhöhte UV-Stabilität des Deckels
- yes
- Farbe
- RAL 7035
- Ausschnittsabmessungen (H | B)
- 11.5 in. | 11.5 in.
- Abmessungen (H | B | T)
- 12.6 in. | 12.6 in. | 5.16 in.
- Breite
- 12.6 in.
- Tiefe
- 5.16 in.
- Höhe
- 12.6 in.
- Einbautiefe
- 4.88 in.
- Gewicht (ohne Verpackung)
- 7.28 lbs
- UL Zertifikat Nr.
- E489500
- ETIM-Class
- EC000320
Technical Data
ABBILDUNGEN
Abbildungen
- A
- 292 mm
- B
- 292 mm
- X
- 320 mm
- Y
- 320 mm
- Z1
- 7 mm
- Z2
- 124 mm
- A
- 11,5 in
- B
- 11,5 in
- X
- 12,6 in
- Y
- 12,6 in
- Z1
- 0,28 in
- Z2
- 4,88 in
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
Fluted filter 279x264 IP55 | 31.54 KB | Download | |
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
3D-model_STEP_PF65000SL | Englisch | ZIP | 1.44 MB | Download |
CSA_Certificate_Filterfan | Deutsch | 144.45 KB | Download | |
Product_Sheet_DE_PF_65000_SL | Deutsch | 462.68 KB | Download | |
UL_Certificate_Filterfan | Englisch | 183.64 KB | Download | |
Manual_PF_PFA_1x.000-6x.000 | Deutsch | 2.21 MB | Download | |
3D-model_STEP_PF65000SL | Deutsch | ZIP | 1.44 MB | Download |
Product_Sheet_EN_PF_65000_SL | Englisch | 467.59 KB | Download | |
UR_Certificate_Filterfan | Englisch | 161.76 KB | Download |