Ex-Atex Signalgeber
Unsere optischen und akustischen Signalgeber der Ex-Baureihe zeichnen sich durch eine robuste Bauweise und Unempfindlichkeit gegen Umwelteinflüsse und Chemikalien aus. Sie werden als Hinweis-, Warn- und Notsignale für Sicherheits-, Gefahren- und Brandmeldesysteme, Gebäude-, Industrie- und Gewerbeautomation, Katastrophenwarnung und Gefahrenbereiche eingesetzt und kommen dort zum Einsatz, wo explosive Gase, Dämpfe und Stäube gefährlich werden können.
Planungstool: Pfannenberg Sizing Software
Filter
Quadro F12 Blitzleuchte Ex-ATEX
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Haubenfarbe
- Klar
- Nennspannungen (AC) V
- 230 V AC
- Lichtart
- XENON
Quadro F12 Blitzleuchte Ex-ATEX
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Haubenfarbe
- Gelb
- Nennspannungen (AC) V
- 230 V AC
- Lichtart
- XENON
Quadro F12 Blitzleuchte Ex-ATEX
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Haubenfarbe
- Orange
- Nennspannungen (AC) V
- 230 V AC
- Lichtart
- XENON
Quadro F12 Blitzleuchte Ex-ATEX
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Haubenfarbe
- Rot
- Nennspannungen (AC) V
- 230 V AC
- Lichtart
- XENON
Quadro F12 Blitzleuchte Ex-ATEX
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Nennspannungen (DC) V
- 24 V DC
- Haubenfarbe
- Klar
- Lichtart
- XENON
Quadro F12 Blitzleuchte Ex-ATEX
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Nennspannungen (DC) V
- 24 V DC
- Haubenfarbe
- Gelb
- Lichtart
- XENON
Quadro F12 Blitzleuchte Ex-ATEX
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Nennspannungen (DC) V
- 24 V DC
- Haubenfarbe
- Orange
- Lichtart
- XENON
Quadro F12 Blitzleuchte Ex-ATEX
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Nennspannungen (DC) V
- 24 V DC
- Haubenfarbe
- Rot
- Lichtart
- XENON
Quadro LED-HI Multileuchte Ex-ATEX
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Nennspannungen (DC) V
- 12, 24, 48 V DC
- Haubenfarbe
- Gelb
- Lichtart
- LED
Quadro LED-HI Multileuchte Ex-ATEX
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Nennspannungen (DC) V
- 12, 24, 48 V DC
- Haubenfarbe
- Orange
- Lichtart
- LED
Quadro LED-HI Multileuchte Ex-ATEX
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Nennspannungen (DC) V
- 12, 24, 48 V DC
- Haubenfarbe
- Rot
- Lichtart
- LED
Quadro LED-HI Multileuchte Ex-ATEX
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Nennspannungen (DC) V
- 120 V DC
- Haubenfarbe
- Gelb
- Nennspannungen (AC) V
- 115, 230 V AC
- Lichtart
- LED
Quadro LED-HI Multileuchte Ex-ATEX
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Nennspannungen (DC) V
- 120 V DC
- Haubenfarbe
- Orange
- Nennspannungen (AC) V
- 115, 230 V AC
- Lichtart
- LED
Quadro LED-HI Multileuchte Ex-ATEX
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Nennspannungen (DC) V
- 120 V DC
- Haubenfarbe
- Rot
- Nennspannungen (AC) V
- 115, 230 V AC
- Lichtart
- LED
Quadro LED Multileuchte Ex-ATEX
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Nennspannungen (DC) V
- 12, 24, 48 V DC
- Lichtart
- LED
Quadro LED Multileuchte Ex-ATEX
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Nennspannungen (AC) V
- 115, 230 V AC
- Lichtart
- LED