Quadro Xenon | LED Leuchten
Die Quadro Signalleuchten verfügen über eine herausragende mechanische Stärke und wurden entwickelt, um industriellen Anforderungen gerecht zu werden. Ob im Freien, bei Hagel oder bei Verwendung von Hochdruckreinigungssystemen, die Quadro-Serie hält dicht und signalisiert zuverlässig. Die Geräte sind für den Einsatz in potenziell explosionsgefährdeten Bereichen in Zone 2 gemäß EN 60079-10-1 und Zone 22 gemäß EN 60079-10-2 zugelassen und zertifiziert für die Kategorien 3G und 3D (Gase und Stäube in gefährlichen Bereichen).
Filter
Quadro F12 Blitzleuchte Ex-ATEX
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Haubenfarbe
- Klar
- Nennspannungen (AC) V
- 230 V AC
- Lichtart
- XENON
Quadro F12 Blitzleuchte Ex-ATEX
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Haubenfarbe
- Gelb
- Nennspannungen (AC) V
- 230 V AC
- Lichtart
- XENON
Quadro F12 Blitzleuchte Ex-ATEX
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Haubenfarbe
- Orange
- Nennspannungen (AC) V
- 230 V AC
- Lichtart
- XENON
Quadro F12 Blitzleuchte Ex-ATEX
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Haubenfarbe
- Rot
- Nennspannungen (AC) V
- 230 V AC
- Lichtart
- XENON
Quadro F12 Blitzleuchte Ex-ATEX
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Nennspannungen (DC) V
- 24 V DC
- Haubenfarbe
- Klar
- Lichtart
- XENON
Quadro F12 Blitzleuchte Ex-ATEX
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Nennspannungen (DC) V
- 24 V DC
- Haubenfarbe
- Gelb
- Lichtart
- XENON
Quadro F12 Blitzleuchte Ex-ATEX
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Nennspannungen (DC) V
- 24 V DC
- Haubenfarbe
- Orange
- Lichtart
- XENON
Quadro F12 Blitzleuchte Ex-ATEX
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Nennspannungen (DC) V
- 24 V DC
- Haubenfarbe
- Rot
- Lichtart
- XENON
Quadro LED-HI Multileuchte Ex-ATEX
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Nennspannungen (DC) V
- 12, 24, 48 V DC
- Haubenfarbe
- Gelb
- Lichtart
- LED
Quadro LED-HI Multileuchte Ex-ATEX
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Nennspannungen (DC) V
- 12, 24, 48 V DC
- Haubenfarbe
- Orange
- Lichtart
- LED
Quadro LED-HI Multileuchte Ex-ATEX
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Nennspannungen (DC) V
- 12, 24, 48 V DC
- Haubenfarbe
- Rot
- Lichtart
- LED
Quadro LED-HI Multileuchte Ex-ATEX
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Nennspannungen (DC) V
- 120 V DC
- Haubenfarbe
- Gelb
- Nennspannungen (AC) V
- 115, 230 V AC
- Lichtart
- LED
Quadro LED-HI Multileuchte Ex-ATEX
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Nennspannungen (DC) V
- 120 V DC
- Haubenfarbe
- Orange
- Nennspannungen (AC) V
- 115, 230 V AC
- Lichtart
- LED
Quadro LED-HI Multileuchte Ex-ATEX
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Nennspannungen (DC) V
- 120 V DC
- Haubenfarbe
- Rot
- Nennspannungen (AC) V
- 115, 230 V AC
- Lichtart
- LED
Quadro LED Multileuchte Ex-ATEX
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Nennspannungen (DC) V
- 12, 24, 48 V DC
- Lichtart
- LED
Quadro LED Multileuchte Ex-ATEX
- Gehäusefarbe
- RAL 7035
- Nennspannungen (AC) V
- 115, 230 V AC
- Lichtart
- LED